Spiediena slēdzis, KP36

060-112866

null: 2 - 14, Diferenciālis [bāri]: 0.7 - 4, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Korpusa kategorija, IP: IP30, Maks. Maks. spiediens [bar]: 17

Produkta informācija

Bruto svars 0.312 Kilogram
Neto svars 0.277 Kilogram
Volume 0.46 Liter
EAN 5702423147496

 

Apk. vides temp. Piezīme 80 °C/176 °F for max 120 min
Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 149 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Apstiprinājums CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS Ķīna
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2
Apvalka novērtējums Nema (~) 1
Atiestatīt funkciju Automātiski
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 48 gab.
Diferenciālis [bāri] [maks.] 4 bar
Diferenciālis [bāri] [min.] 0.7 bar
Diferenciālis [psi] [maks.] 58 psi
Diferenciālis [psi] [min.] 10 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskais savienojums Gumijas kabeļa blīvslēgs
Elektriskā savienojuma izmērs 6-14 mm
EN 60947 elektriskās īpašības Izolācija: 400V
Piesārņojuma pakāpe: 3
Nominālais impulsu spriegums: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vadojuma īpašības Elast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2
Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2
Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Identisks produkts 060-110866
Iepakojuma formāts Industriālā pakete
In scope of WEEE Yes
Izstrādājuma apraksts Spiediena slēdzis
Izstrādājuma nosaukums Spiediena slēdzis
Izstrādājumu grupa Switches and thermostats
Kontakta funkcija SPDT
Kontakta kategorija AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Korpusa kategorija, IP IP30
Maks. Maks. spiediens [bar] 17 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 245 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe 22 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig] 319 psig
Produktu piederumi Slēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.] 14 bar
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.] 2 bar
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.] 203 psig
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.] 29 psig
SCIP dossier no. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
SCIP dossier product name KP/KPI pressure switch
Spiediena savienojuma izmērs 1/4
Spiediena savienojuma standarts ISO 228-1
Spiediena savienojuma tips G
Spiediena uztveršanas elements Plēšas
Spiediens, vīr./siev. Aptveramais
Tips KP36
UL apstiprinājuma faila nosaukums E31024
MH27572
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality