Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 926 produkti
Spiediena raidītājs, AKS 32R, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi
Spiediena savienojuma tips: UNF, Spiediena savienojuma izmērs: 7/16-20, Specifikācijas atslēga: AKS 32R-DG36-A0BC08-0
Spiediena raidītājs, AKS 32R, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
Spiediena savienojuma tips: M, Spiediena savienojuma izmērs: 16 x 1.5, Specifikācijas atslēga: AKS 32R-D636-A1CD21-0
Spiediena raidītājs, AKS 32R, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
Spiediena savienojuma tips: UNF, Spiediena savienojuma izmērs: 7/16-20, Specifikācijas atslēga: AKS 32R-D636-A1BC08-0
Spiediena raidītājs, AKS 3000, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
Spiediena savienojuma tips: UNF, Spiediena savienojuma izmērs: 7/16-20, Specifikācijas atslēga: AKS 3000-2021-A1BC08-0
Spiediena raidītājs, AKS 3000, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi
Spiediena savienojuma tips: UNF, Spiediena savienojuma izmērs: 7/16-20, Specifikācijas atslēga: AKS 3000-9231-A1BC08-0
Spiediena raidītājs, AKS 3000, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi
Spiediena savienojuma tips: UNF, Spiediena savienojuma izmērs: 7/16-20, Specifikācijas atslēga: AKS 3000-2431-A1BC08-0
Spiediena raidītājs, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
Spiediena savienojuma tips: UNF, Spiediena savienojuma izmērs: 7/16-20, Specifikācijas atslēga: AKS 32R-DH36-A0BC08-0
Spiediena raidītājs, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
Spiediena savienojuma tips: NPT, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4-18, Specifikācijas atslēga: AKS 32R-DH36-A0EC04-0
Spiediena raidītājs, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 3/8, Specifikācijas atslēga: AKS 32R-DH36-A0AB06-0
Spiediena raidītājs, AKS 3000, -1 bar - 6 bar, -14.5 psi - 87 psi
Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 3/8, Specifikācijas atslēga: AKS 3000-D531-A1AB06-0