Pievienot garantiju
Produkts ir pievienots grozam
060G0139 ir pievienots grozam
Lūdzu, izvēlieties zemāk esošajā sarakstā garantiju, lai to piemērotu savam pārveidotājam. Atcerieties, ka varat atlasīt tikai vienu garantiju, un, ja jums ir vairāki pārveidotāji, katram pārveidotājam tiks pievienota viena un tā pati garantija. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc garantijas pievienošanas nevarēsiet mainīt piedziņu skaitu.
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
Spiediena raidītājs, AKS 32R, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Spiediena raidītājs, AKS 32R, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
060G0139
Spiediena savienojuma tips: UNF, Spiediena savienojuma izmērs: 7/16-20, Specifikācijas atslēga: AKS 32R-D636-A1BC08-0
Daudzuma izcenojumi
Sasniedziet izmaksu ietaupījumus, iegādājoties apjomu
Daudzums | Units of measure | Cena |
---|