Spiediena raidītājs, AKS 32R, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

060G0092

Spiediena savienojuma tips: M, Spiediena savienojuma izmērs: 16 x 1.5, Specifikācijas atslēga: AKS 32R-D636-A1CD21-0

Produkta informācija

Bruto svars 0.18 Kilogram
Neto svars 0.157 Kilogram
Volume 0.416 Liter
EAN 5702422114284

 

+ izvade Tapa 3
+ padeve Tapa 1
- parastais Tapa 2
Apakšējais izgriešanas līmenis 4
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 85 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 185 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Apstiprinājuma komentāri ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Apstiprinājuma standarts 6967179
E227388
E31024
Apstiprinājums ATEX
GOST POCC
cUR
CE
Augšējais izgriešanas līmenis 98
Bl. nulles punkts un diapazons
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 14 gab.
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskais sav., vīr./siev. Aptveramais un aptverošais
Elektriskais savienojums Angular connector
Elektriskā savienojuma izmērs Pg 9
Elektriskā savienojuma standarts EN 175301-803-A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Identisks produkts 060G4059
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Impulsu slāpētājs No
In scope of WEEE Yes
Izejas signāls Ratio metric
Izstrādājuma nosaukums Spiediena raidītājs
Izstrādājumu grupa Sensors
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.] 40 °C
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.] -30 °C
Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.] 104 °F
Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.] -22 °F
Korpusa kategorija, IP IP65
Maks. pārslodzes spied. [bāri] 33 bar
Maks. reakcijas laiks [ms] 4 ms
Nelinearitāte, BFSL ±FS [%] 0.2 %
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] 85 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] 185 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Precizitāte, maks. +/- FS [%] 0.8 %
Precizitāte, parasta +/- FS [%] 0.3 %
Proporcionāls: Vpadeve [%] [maks.] 90 %
Proporcionāls: Vpadeve [%] [min.] 10 %
Pēc būtības drošs
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Skalošanas starpsiena
Specifikācijas atslēga AKS 32R-D636-A1CD21-0
Spiediena diapazons [bāri] [Max] 9 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min] -1 bar
Spiediena diapazons [psi] [maks.] 130.5 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.] -14.5 psi
Spiediena savienojuma izmērs 16 x 1.5
Spiediena savienojuma standarts ISO 261
Spiediena savienojuma tips M
Spiediena vienības atsauce Sealed gauge
Spiediens, vīr./siev. Aptveramais
Starptautiskais artikula numurs 5702422114284
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Tips AKS 32R

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality