Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
MEP 2200 and MEP 2250 are designed for mobile hydraulic applications and feature dual outputs. The first output is a switch with 1% FS hysteresis and a 1 ms time constant. The second output provides an analogue signal, either ratiometric or absolute voltage. MEP 2600 and MEP 2650 cater to mobile hydraulic, industrial hydraulic, and air compressor applications with a single switch output that has adjustable hysteresis between 1 – 8% FS and a time constant ranging from 8 – 512 ms, including immunity to VFD. Both series come in two versions: MEP 2200 and MEP 2600 without an integrated pulse-snubber, and MEP 2250 and MEP 2650 with integrated pulse-snubber,. The pulse-snubber enhances protection against cavitations and liquid hammer, while the design ensures vibration stability and robustness. These switches also offer a high level of EMI protection to satisfy most requirements
Atrasti 2 produkti
Spiediena raidītājs, MEP 2650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
Elektriskais savienojums: Deutsch, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MEP 2650-34-8-148-0-4-1-C7GB04
Spiediena raidītājs, MEP 2250, 0 bar - 20 bar, 0 psi - 290 psi
Elektriskais savienojums: Deutsch, Spiediena savienojuma tips: UNF, Spiediena savienojuma izmērs: 7/16-20, Specifikācijas atslēga: MEP 2250-23-3-010-C10-C3BD08-3