Rādīt vairāk
EMP 2

Atrasti 34 produkti

084G2100

Spiediena raidītājs, EMP 2, -1 bar - 1.5 bar, -14.5 psi - 21.75 psi

Elektriskais savienojums: Spaiļu bloks, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/2, Specifikācijas atslēga: EMP 2-8431-F6CD24-2

084G2101

Spiediena raidītājs, EMP 2, -1 bar - 5 bar, -14.5 psi - 72.5 psi

Elektriskais savienojums: Spaiļu bloks, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/2, Specifikācijas atslēga: EMP 2-8731-F6CD24-2

084G2102

Spiediena raidītājs, EMP 2, 0.2 bar - 1 bar, 2.9 psi - 14.5 psi

Elektriskais savienojums: Spaiļu bloks, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/2, Specifikācijas atslēga: EMP 2-9911-F6CD24-2

084G2103

Spiediena raidītājs, EMP 2, 0 bar - 1 bar, 0 psi - 14.5 psi

Elektriskais savienojums: Spaiļu bloks, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/2, Specifikācijas atslēga: EMP 2-1011-F6CD24-2

084G2104

Spiediena raidītājs, EMP 2, 0 bar - 1.6 bar, 0 psi - 23.2 psi

Elektriskais savienojums: Spaiļu bloks, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/2, Specifikācijas atslēga: EMP 2-1211-F6CD24-2

084G2105

Spiediena raidītājs, EMP 2, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.25 psi

Elektriskais savienojums: Spaiļu bloks, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/2, Specifikācijas atslēga: EMP 2-1411-F6CD24-2

084G2106

Spiediena raidītājs, EMP 2, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

Elektriskais savienojums: Spaiļu bloks, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/2, Specifikācijas atslēga: EMP 2-1611-F6CD24-2

084G2107

Spiediena raidītājs, EMP 2, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

Elektriskais savienojums: Spaiļu bloks, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/2, Specifikācijas atslēga: EMP 2-1811-F6CD24-2

084G2108

Spiediena raidītājs, EMP 2, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

Elektriskais savienojums: Spaiļu bloks, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/2, Specifikācijas atslēga: EMP 2-1811-F6CD24-2

084G2109

Spiediena raidītājs, EMP 2, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

EL: 3883894

Elektriskais savienojums: Spaiļu bloks, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/2, Specifikācijas atslēga: EMP 2-2011-F6CD24-2

Skatīt: