Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 28 produkti
Elektriskie izpildmehānismi, AMV 13, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230
AMV 13 230V 14s/mm 5mm 300N
Elektriskie izpildmehānismi, AMV 13, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24
AMV 13 24V 14s/mm 5mm 300N
Elektriskie izpildmehānismi, AMV 23, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230
AMV 23 230V 15s/mm 10mm 450N
Elektriskie izpildmehānismi, AMV 23, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24
AMV 23 24V 15s/mm 10mm 450N
Elektriskie izpildmehānismi, AMV 33, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230
AMV 33 230V 3s/mm 10mm 450N
Elektriskie izpildmehānismi, AMV 33, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24
AMV 33 24V 3s/mm 10mm 450N
Elektriskie izpildmehānismi, AMV 23 SU, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230
AMV 23 SU 230V 15s/mm 10mm 450N
Elektriskie izpildmehānismi, AMV 23 SU, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24
AMV 23 SU 24V 15s/mm 10mm 450N
Elektriskie izpildmehānismi, AME 23 SU, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24
AME 23 SU 24V 15s/mm 10mm 450N