Elektriskie izpildmehānismi, AMV 23, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24

082G3010

AMV 23 24V 15s/mm 10mm 450N

Produkta informācija

Bruto svars 1.885 Kilogram
Neto svars 1.788 Kilogram
Volume 3.494 Liter
EAN 5702421510582

 

Aizsardzības klase II
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] 70 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] -40 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] 55 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] 0 °C
Apvalka ūdens izturības pakāpe IP54
Atspere uz augšu Nr.
Atspere uz leju (atgaita)
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 24 V
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 23 24V 15s/mm 10mm 450N
Drošības funkcija
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Izpildmehānisma tips Elektriskā
Izpildmehānisma ātrums [s/mm] 15 s/mm
Izstrādājumu grupa Electrical actuators
Kontrolsignāla tips 3punktu
Lietošana Centralizētā apkure
Manuālā darbība
Pagrieziena laiks [s] 0 "
Pozīcijas atbilde potenciometrs nav vajadzīgs
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 395c7a49-16ff-4990-8648-fdfdc248a747
SCIP dossier product name AMV(E) 23
Slēgšanas spēks [N] 450 N
Strāvas patēriņš [W] 7 W
Tips AMV 23
Virzuļa gājiens [mm] 10 mm
Ātruma tips versija Standard

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality