Pievienot garantiju
Produkts ir pievienots grozam
082G3025 ir pievienots grozam
Lūdzu, izvēlieties zemāk esošajā sarakstā garantiju, lai to piemērotu savam pārveidotājam. Atcerieties, ka varat atlasīt tikai vienu garantiju, un, ja jums ir vairāki pārveidotāji, katram pārveidotājam tiks pievienota viena un tā pati garantija. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc garantijas pievienošanas nevarēsiet mainīt piedziņu skaitu.
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
AME 25, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, 11 s/mm, 15 mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![AME 25, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, 11 s/mm, 15 mm AME 25, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, 11 s/mm, 15 mm](https://assets.danfoss.com/photos/preview/139226/ID037333729070-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![AME 25, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, 11 s/mm, 15 mm AME 25, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, 11 s/mm, 15 mm](https://assets.danfoss.com/photos/preview/139226/ID037333729070-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
AME 25, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, 11 s/mm, 15 mm
082G3025
AME 25 24V 11s/mm 15mm 1000N
Daudzuma izcenojumi
Sasniedziet izmaksu ietaupījumus, iegādājoties apjomu
Daudzums | Units of measure | Cena |
---|