Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Actuators are primarily designed to control the valve in response to the demand of a controller in District Heating/cooling, Heating, Ventilating and Air conditioning systems. Actuators AMV 655 and 658 can be controlled by electronic controllers with 3-point output. Actuators can be used without any adapter in combination with: - Valve types VFM, VFS (DN 65-100), VF (DN 100-150) and VL (DN 100) - Self-acting flow controller AFQM 6 and AFQM.
Atrasti 4 produkti