Elektriskie izpildmehānismi, AMV 33, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230

082G3013

AMV 33 230V 3s/mm 10mm 450N

Produkta informācija

Bruto svars 1.99 Kilogram
Neto svars 1.886 Kilogram
Volume 3.299 Liter
EAN 5702421510612

 

Aizsardzības klase II
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] 70 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] -40 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] 55 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] 0 °C
Apvalka ūdens izturības pakāpe IP54
Atspere uz augšu Nr.
Atspere uz leju (atgaita)
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 230 V
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 33 230V 3s/mm 10mm 450N
Drošības funkcija
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frekvence [Hz] 50/60
Izpildmehānisma tips Elektriskā
Izpildmehānisma ātrums [s/mm] 3 s/mm
Izstrādājumu grupa Electrical actuators
Kontrolsignāla tips 3punktu
Lietošana Centralizētā apkure
Manuālā darbība
Pagrieziena laiks [s] 0 "
Pozīcijas atbilde potenciometrs nav vajadzīgs
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. ba737af3-a13a-4fab-9185-8d829833f6c1
SCIP dossier product name AMV(E) 33
Slēgšanas spēks [N] 450 N
Strāvas patēriņš [W] 12 W
Tips AMV 33
Virzuļa gājiens [mm] 10 mm
Ātruma tips Ātrs

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality