Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 7 producto(s)
Šķidruma līmeņa slēdzis, LLS 4000, G, 3/4
Savienojuma tips: G, Savienojuma izmērs [mm]: 25, Korpusa kategorija, IP: IP67, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140
Šķidruma līmeņa slēdzis, LLS 4000U, NPT, 3/4
Savienojuma tips: NPT, Savienojuma izmērs [mm]: 25, Korpusa kategorija, IP: IP67, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140
Šķidruma līmeņa slēdzis, LLS 4000U, NPT, 3/4
Savienojuma tips: NPT, Savienojuma izmērs [mm]: 25, Korpusa kategorija, IP: IP67, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140
Šķidruma līmeņa slēdzis, AKS 38, Metināta saduršuve
Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Savienojuma izmērs [mm]: 25, Korpusa kategorija, IP: IP65, Maks. Maks. spiediens [bar]: 28
Šķidruma līmeņa slēdzis, AKS 38, Metināta saduršuve
Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Korpusa kategorija, IP: IP65, Maks. Maks. spiediens [bar]: 28
Šķidruma līmeņa slēdzis, AKS 38, Ligzdas šuve
Savienojuma tips: Ligzdas šuve, Korpusa kategorija, IP: IP65, Maks. Maks. spiediens [bar]: 28
Šķidruma līmeņa slēdzis, AKS 38, Ligzdas šuve
Savienojuma tips: Ligzdas šuve, Korpusa kategorija, IP: IP65, Maks. Maks. spiediens [bar]: 28