Šķidruma līmeņa slēdzis, LLS 4000, G, 3/4

084H6001

Savienojuma tips: G, Savienojuma izmērs [mm]: 25, Korpusa kategorija, IP: IP67, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140

Produkta informācija

Bruto svars 0.382 Kilogram
Neto svars 0.343 Kilogram
Volume 0.521 Liter
EAN 5702428681261

 

Apkalpojams Liq. level switch spare parts
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 149 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Apstiprinājums ANATEL
CE
CMIIT
CMIM
EAC
FCC
NBTC
TYSK
Aukstumaģenti R22
R404A
R410A
R717
R134a
Bluetooth signāla sasniedzamība (~) [m] 3 m
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 1 gab.
Elektriskais sav., vīr./siev. Aptveramais
Elektriskais savienojums M12
Elektriskā savienojuma izmērs 4 tapas
Elektriskā savienojuma standarts EN 61076-2-101
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
HMI dizains Danfoss LLS programma
Iekļautās daļas Al blīve
Iepakojuma formāts Viens bloks
Izstrādājuma apraksts Šķidruma līmeņa slēdzis
Izstrādājuma nosaukums Šķidruma līmeņa slēdzis
Izstrādājumu grupa Switches and thermostats
Izvades releja līdzstrāvas spriegums [V] 30 V
Izvades releja strāva [mA] 200 mA
Izvades releja tips Ciets stāvoklis
Kategorija Art. 4, par. 3
Konstrukcija Konfig. NC/NO relejs
Korpusa kategorija, IP IP67
Korpusa materiāls Nerūsējošais tērauds
Maks. Maks. spiediens [bar] 140 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 2031 psig
Produkta valoda Angļu
Produktu piederumi Liq. level switch accessories
Rel. mitrums [% RM] [maks.] 99 %
Rel. mitrums [% RM] [min.] 4 %
Savienojuma izmērs [collas] 3/4
Savienojuma izmērs [mm] 25 mm
Savienojuma materiāls Tērauds
Savienojuma standarts ISO 228-1
Savienojuma tips G
Savienojums iekšējais/ ārējais Ārējs
Saziņas veids Bluetooth
Strāvas patēriņš [W] 2 W
Supply voltage [V] DC 24 V
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 120 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -50 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 248 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -58 °F
Tips LLS 4000
Uzglabāšanas temperatūras diapazons [°C] [maks.] 85 °C
Uzglabāšanas temperatūras diapazons [°C] [min.] -40 °C
Uzglabāšanas temperatūras diapazons [°F] [maks.] 185 °F
Uzglabāšanas temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Šķidrumu grupa 1
2

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality