Vätskenivåbrytare, AKS 38, Muffsvetsning

148H3206

Anslutningstyp: Muffsvetsning, Kapslingsgrad IP: IP65, Max. Arbetstryck [bar]: 28

Existe una versión mejorada para este producto. Danfoss recomienda que investigue.
Reemplazo

Detalles del producto

Bruttovikt 11.188 Kilogram
Nettovikt 8 Kilogram
Volym 25.069 Liter
EAN 5702428242196

 

Anslutning, standard ASME B 16.11
Anslutningsstorlek [in] 1 in
Anslutningstyp Muffsvetsning
Antal per förpackningsformat 1 antal
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
El. ansl. strl. Pg 11
Elektrisk anslutning, standard DIN 43650
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesgrupp 1
2
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande CMIM
EAC
LLC CDC TYSK
Kapslingsgrad IP IP65
Kategori I
Köldmedium R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Max. Arbetstryck [bar] 28 bar
Max. Arbetstryck [psig] 406 psig
Produktbeskrivning Flödesbrytare
Produktgrupp Switches and thermostats
Produktnamn Vätskenivåbrytare
Produkttillbehör Liq. level switch accessories
Servicerbar Liq. level switch spare parts
Temperaturområde [°C] [Max] 65 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 149 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typ AKS 38
ämnen REACHs kandidatlista No

Acessórios

Peças de Reposição

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality