Pievienot garantiju
Produkts ir pievienots grozam
084H6003 ir pievienots grozam
Lūdzu, izvēlieties zemāk esošajā sarakstā garantiju, lai to piemērotu savam pārveidotājam. Atcerieties, ka varat atlasīt tikai vienu garantiju, un, ja jums ir vairāki pārveidotāji, katram pārveidotājam tiks pievienota viena un tā pati garantija. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc garantijas pievienošanas nevarēsiet mainīt piedziņu skaitu.
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
Šķidruma līmeņa slēdzis, LLS 4000U, NPT, 3/4
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Šķidruma līmeņa slēdzis, LLS 4000U, NPT, 3/4
084H6003
Savienojuma tips: NPT, Savienojuma izmērs [mm]: 25, Korpusa kategorija, IP: IP67, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140
Daudzuma izcenojumi
Sasniedziet izmaksu ietaupījumus, iegādājoties apjomu
Daudzums | Units of measure | Cena |
---|