Šķidruma līmeņa slēdzis, LLS 4000U, NPT, 3/4

084H6004

Savienojuma tips: NPT, Savienojuma izmērs [mm]: 25, Korpusa kategorija, IP: IP67, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140

Produkta informācija

Bruto svars 0.379 Kilogram
Neto svars 0.343 Kilogram
Volume 0.484 Liter
EAN 5702428681292

 

Apkalpojams Liq. level switch spare parts
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 149 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Aukstumaģenti R22
R404A
R410A
R717
R134a
Bluetooth signāla sasniedzamība (~) [m] 3 m
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 24 gab.
Elektriskais sav., vīr./siev. Aptveramais
Elektriskais savienojums M12
Elektriskā savienojuma izmērs 4 tapas
Elektriskā savienojuma standarts EN 61076-2-101
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
HMI dizains Danfoss LLS programma
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Izstrādājuma apraksts Šķidruma līmeņa slēdzis
Izstrādājuma nosaukums Šķidruma līmeņa slēdzis
Izstrādājumu grupa Switches and thermostats
Izvades releja līdzstrāvas spriegums [V] 30 V
Izvades releja strāva [mA] 200 mA
Izvades releja tips Ciets stāvoklis
Kategorija Art. 4, par. 3
Konstrukcija NC relejs (fiksēts)
Korpusa kategorija, IP IP67
Korpusa materiāls Nerūsējošais tērauds
Maks. Maks. spiediens [bar] 140 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 2031 psig
Produktu piederumi Liq. level switch accessories
Rel. mitrums [% RM] [maks.] 99 %
Rel. mitrums [% RM] [min.] 4 %
Savienojuma izmērs [collas] 3/4
Savienojuma izmērs [mm] 25 mm
Savienojuma materiāls Tērauds
Savienojuma standarts ANSI/ASME B1.20.3
Savienojuma tips NPT
Savienojums iekšējais/ ārējais Ārējs
Saziņas veids Bluetooth
Strāvas patēriņš [W] 2 W
Supply voltage [V] DC 24 V
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 120 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -50 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 248 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -58 °F
Tips LLS 4000U
Uzglabāšanas temperatūras diapazons [°C] [maks.] 85 °C
Uzglabāšanas temperatūras diapazons [°C] [min.] -40 °C
Uzglabāšanas temperatūras diapazons [°F] [maks.] 185 °F
Uzglabāšanas temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Šķidrumu grupa 1
2

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality