Rādīt vairāk
EVRA / EVRAT

Atrasti 17 produkti

032F3050

Solenoīda vārsts, EVRA 3

Solenoīda vārsts, Tips: EVRA 3, Funkcija: NC, ieplūdes savienojuma tips: ATLOKS, Izplūdes savienojuma tips: ATLOKS

032F310331

Solenoīda vārsts, EVRA 3

Solenoīda vārsts, Tips: EVRA 3, Funkcija: NC, ieplūdes savienojuma tips: ATLOKS, Izplūdes savienojuma tips: ATLOKS

032F6221

Solenoīda vārsts, EVRA 20

Funkcija: NC, ieplūdes savienojuma tips: ATLOKS, Izplūdes savienojuma tips: ATLOKS, Cv vērtība [gal/min]: 5.2, Kv vērtība [m³/h]: 4.5

032F6225

Solenoīda vārsts, EVRA 25

Funkcija: NC, ieplūdes savienojuma tips: ATLOKS, Izplūdes savienojuma tips: ATLOKS, Cv vērtība [gal/min]: 11.6, Kv vērtība [m³/h]: 10

032F6226

Solenoīda vārsts, EVRA 25

Funkcija: NC, ieplūdes savienojuma tips: ATLOKS, Izplūdes savienojuma tips: ATLOKS, Cv vērtība [gal/min]: 11.6, Kv vērtība [m³/h]: 10

032F803432

Solenoīda vārsts, EVRA 25

Funkcija: NC, ieplūdes savienojuma tips: ATLOKS, Izplūdes savienojuma tips: ATLOKS, Cv vērtība [gal/min]: 11.6, Kv vērtība [m³/h]: 10

042H1126

Solenoīda vārsts, EVRA 32

Funkcija: NC, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Cv vērtība [gal/min]: 18.5, Kv vērtība [m³/h]: 16

042H1127

Solenoīda vārsts, EVRA 32

Funkcija: NC, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Cv vērtība [gal/min]: 18.5, Kv vērtība [m³/h]: 16

042H1128

Solenoīda vārsts, EVRA 40

Funkcija: NC, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Cv vērtība [gal/min]: 28.9, Kv vērtība [m³/h]: 25

Skatīt: