Solenoīda vārsts, EVRA 25

032F6226

Funkcija: NC, ieplūdes savienojuma tips: ATLOKS, Izplūdes savienojuma tips: ATLOKS, Cv vērtība [gal/min]: 11.6, Kv vērtība [m³/h]: 10

Produkta informācija

Bruto svars 3.278 Kilogram
Neto svars 3.031 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702422180371

 

Apkalpojams Solenoīda vārsta rezerves daļas
Apkārtējās vides temperatūra -40 - 80 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 175 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Apstiprinājums C-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTS
EAC
LLC CDC TYSK
Aukstumaģenti R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vērtība [gal/min] 11.6 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā 1 gab.
Daļu programmas nosaukums EVRA / EVRAT
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija NC
Iepakojuma formāts Viens bloks
ieplūdes savienojuma tips ATLOKS
Izpildmehānisma sistēma [mm] 13.5 mm
Izplūdes savienojuma tips ATLOKS
Izstrādājuma nosaukums Solenoīda vārsts
Izstrādājumu grupa Solenoid valves
Korpusa materiāls Čuguns
Kv vērtība [m³/h] 10 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar] 42 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 610 psig
Maks. OPD [bāri], 10W maiņstrāva 21 bar
Maks. OPD [bāri], 12W maiņstrāva 25 bar
Maks. OPD [bāri], 20W līdzstrāva 14 bar
Maks. OPD [psi], 14W maiņstrāva 300 psi
Manuālas darbības opcija
Min. OPD [bāri] 0.2 bar
Min. OPD [psi] 2.9 psi
Nesēju temp. diapazona piezīme Atkausēšana maks. 130 °C/265 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] 105 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] 221 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Plūsmas virziena indikators Reljefa vienvirziena bultiņa
Produktu piederumi Atloki
Solenoīda vārsta piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. d38f86ba-12bb-4e70-8d9f-ec3fd58b7365
SCIP dossier product name EVRA EVRAT
Tinums
Tipa apzīmējums Solenoīda vārsts
Tips EVRA 25
UL evaluated Yes
Uzgaļa izmērs [mm] 25 mm
Virziens Taisnvirziena
Vārsta darbība SERVOVIRZULIS

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality