Solenoīda vārsti, amonjaka un fluorēti aukstumnesēji

Atrasti 26 produkti

032F3050

Solenoīda vārsts, EVRA 3

Solenoīda vārsts, Tips: EVRA 3, Funkcija: NC, ieplūdes savienojuma tips: ATLOKS, Izplūdes savienojuma tips: ATLOKS

032F3080

Solenoīda vārsts, EVRS 3

Funkcija: NC, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Cv vērtība [gal/min]: 0.27, Kv vērtība [m³/h]: 0.23

032F3081

Solenoīda vārsts, EVRS 3

Funkcija: NC, ieplūdes savienojuma tips: Vītne, Izplūdes savienojuma tips: Vītne, Cv vērtība [gal/min]: 0.27, Kv vērtība [m³/h]: 0.23

032F3082

Solenoīda vārsts, EVRS 10

Funkcija: NC, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Cv vērtība [gal/min]: 1.7, Kv vērtība [m³/h]: 1.5

032F3083

Solenoīda vārsts, EVRST 10

Funkcija: NC, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Cv vērtība [gal/min]: 1.7, Kv vērtība [m³/h]: 1.5

032F3084

Solenoīda vārsts, EVRS 15

Funkcija: NC, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Cv vērtība [gal/min]: 3.1, Kv vērtība [m³/h]: 2.7

032F3085

Solenoīda vārsts, EVRST 15

Funkcija: NC, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Cv vērtība [gal/min]: 3.1, Kv vērtība [m³/h]: 2.7

032F3086

Solenoīda vārsts, EVRS 20

Funkcija: NC, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Cv vērtība [gal/min]: 5.2, Kv vērtība [m³/h]: 4.5

032F310331

Solenoīda vārsts, EVRA 3

Solenoīda vārsts, Tips: EVRA 3, Funkcija: NC, ieplūdes savienojuma tips: ATLOKS, Izplūdes savienojuma tips: ATLOKS

Skatīt: