Solenoīda vārsts, EVRA 32

042H1126

Funkcija: NC, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Cv vērtība [gal/min]: 18.5, Kv vērtība [m³/h]: 16

Produkta informācija

Bruto svars 4.904 Kilogram
Neto svars 4.42 Kilogram
Volume 7.56 Liter
EAN 5702422171331

 

Apkalpojams Solenoīda vārsta rezerves daļas
Apkārtējās vides temperatūra -40 - 80 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 175 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Apstiprinājums C-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTS
EAC
LLC CDC TYSK
Aukstumaģenti R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R507A
R717
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vērtība [gal/min] 18.5 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā 1 gab.
Daļu programmas nosaukums EVRA / EVRAT
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija NC
Iepakojuma formāts Viens bloks
Ieplūdes izmērs [collas] 1 1/4 in
ieplūdes savienojuma tips Metināta saduršuve
Izpildmehānisma sistēma [mm] 13.5 mm
Izplūdes izmērs [collas] 1 1/4 in
Izplūdes savienojuma tips Metināta saduršuve
Izstrādājuma nosaukums Solenoīda vārsts
Izstrādājumu grupa Solenoid valves
Korpusa materiāls Čuguns
Kv vērtība [m³/h] 16 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar] 42 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 610 psig
Maks. OPD [bāri], 10W maiņstrāva 21 bar
Maks. OPD [bāri], 12W maiņstrāva 25 bar
Maks. OPD [bāri], 20W līdzstrāva 14 bar
Maks. OPD [psi], 14W maiņstrāva 300 psi
Manuālas darbības opcija
Min. OPD [bāri] 0.2 bar
Min. OPD [psi] 2.9 psi
Nesēju temp. diapazona piezīme Atkausēšana maks. 130 °C/265 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] 105 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] 221 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Plūsmas virziena indikators Reljefa vienvirziena bultiņa
Produktu piederumi Solenoīda vārsta piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojuma materiāls Tērauds
Savienojuma standarts, ieplūde EN 10220
Savienojuma standarts, izplūde EN 10220
SCIP dossier no. d38f86ba-12bb-4e70-8d9f-ec3fd58b7365
SCIP dossier product name EVRA EVRAT
Tinums
Tipa apzīmējums Solenoīda vārsts
Tips EVRA 32
UL evaluated Yes
Uzgaļa izmērs [mm] 22.23 mm
Virziens Taisnvirziena
Vārsta darbība SERVOVIRZULIS

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality