Solenoīda vārsts, EVRA 3

032F3050

Solenoīda vārsts, Tips: EVRA 3, Funkcija: NC, ieplūdes savienojuma tips: ATLOKS, Izplūdes savienojuma tips: ATLOKS

Produkta informācija

Bruto svars 0.902 Kilogram
Neto svars 0.84 Kilogram
Volume 1.182 Liter
EAN 5702422027928

 

Apkalpojams Solenoīda vārsta rezerves daļas
Apkārtējās vides temperatūra -40 - 80 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 175 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Apstiprinājums C-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTS
EAC
LLC CDC TYSK
Aukstumaģenti R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vērtība [gal/min] 0.27 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā 12 gab.
Daļu programmas nosaukums EVRA / EVRAT
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija NC
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
ieplūdes savienojuma tips ATLOKS
Izpildmehānisma sistēma [mm] 13.5 mm
Izplūdes savienojuma tips ATLOKS
Izstrādājuma nosaukums Solenoīda vārsts
Izstrādājumu grupa Solenoid valves
Korpusa materiāls Automātu tērauds
Kv vērtība [m³/h] 0.23 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar] 42 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 610 psig
Maks. OPD [bāri], 10W maiņstrāva 21 bar
Maks. OPD [bāri], 12W maiņstrāva 25 bar
Maks. OPD [bāri], 20W līdzstrāva 14 bar
Maks. OPD [psi], 14W maiņstrāva 300 psi
Manuālas darbības opcija
Min. OPD [bāri] 0.2 bar
Min. OPD [psi] 2.9 psi
Nesēju temp. diapazona piezīme Atkausēšana maks. 130 °C/265 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] 105 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] 221 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Plūsmas virziena indikators Reljefa vienvirziena bultiņa
Produktu piederumi Atloki
Solenoīda tinuma piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. d38f86ba-12bb-4e70-8d9f-ec3fd58b7365
SCIP dossier product name EVRA EVRAT
Tinums
Tipa apzīmējums Solenoīda vārsts
Tips EVRA 3
UL evaluated Yes
Uzgaļa izmērs [mm] 3 mm
Virziens Taisnvirziena
Vārsta darbība TIEŠS

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality