Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 10 produkti
Augsta spied. izpl. motora vārsts, ICMTS 80A
Kv vērtība [m³/h]: 18, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140
Augsta spied. izpl. motora vārsts, ICMTS 80B
Kv vērtība [m³/h]: 27, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140
Actuator, ICAD 600A-TS
Tips: ICAD 600A-TS, Izmantots produktam: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33
Daudzfunkciju vārsta korpuss, SVL-140B 50, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140
Daļu programmas nosaukums: ICMTS, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 50, Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 50
Daudzfunkciju vārsta korpuss, SVL-140B 50, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140
Daļu programmas nosaukums: ICMTS, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 50, Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 50
Daudzfunkciju vārsta korpuss, SVL-140B 80, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140
Daļu programmas nosaukums: ICMTS, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 80, Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 80
Daudzfunkciju vārsta korpuss, SVL-140B 80, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140
Daļu programmas nosaukums: ICMTS, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 80, Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 80
Daudzfunkciju vārsta korpuss, SVL-140B 50, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140
Daļu programmas nosaukums: ICMTS, Savienojuma standarts: EN 1254-5; ASME B16.50, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 54, Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 54
Daudzfunkciju vārsta korpuss, SVL-140B 50, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140
Daļu programmas nosaukums: ICMTS, Savienojuma standarts: EN 1254-5; ASME B16.50, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 54, Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 54