Augsta spied. izpl. motora vārsts, ICMTS 80B

027H3512

Kv vērtība [m³/h]: 27, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140

Produkta informācija

Bruto svars 5 Kilogram
Neto svars 4.2 Kilogram
Volume 8.96 Liter
EAN 5715162608944

 

Allowable temp. TS [°C] [max] 150 °C
Allowable temp. TS [°C] [min] -60 °C
Allowable temp. TS [°F] [max] 302 °F
Allowable temp. TS [°F] [min] -76 °F
Apkalpojams ICM/ICS/ICLX rezerves daļas
Apstiprinājums CE
CRN
UL
Atvēršanas/slēgšanas laiks [s] 8 s
Aukstumaģenti R744
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Cv vērtība [gal/min] 31.212 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā 1 gab.
Daļu programmas nosaukums ICMTS
Iepakojuma formāts Viens bloks
Izstrādājuma apraksts Augsta spied. izpl. motora vārsts
Izstrādājuma nosaukums Function module
Izstrādājumu grupa Expansion valves
Kategorija I
Komentāri SVL - 140B
Korpusa materiāls Tērauds
Kv vērtība [m³/h] 27 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar] 140 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 2030 psig
Maks. OPD [bāri] 90 bar
Maks. OPD [psig] 1305 psig
Manuālas darbības opcija Izmantojot ICAD iestatīšanu
Izmantojot daudzfunkciju rīku
Operation temp. [°C] [max] 50 °C
Operation temp. [°C] [min] -40 °C
Operation temp. [°F] [max] 122 °F
Operation temp. [°F] [min] -40 °F
Pielietojums Pārspiediena CO2 sistēmas
Plūsmas virziena indikators Reljefa vienvirziena bultiņa
Produktu piederumi ICAD piederumi
ICM/ICS/ICLX piederumi
Saderīgie Danfoss regulatori EKC 326A
Savienojuma materiāls Tērauds
Savienojuma standarts EN 10220
Tips ICMTS 80B
UL apstiprinājuma faila nosaukums AUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0
UL evaluated Yes
Virziens Nav
Vārsta darbība TIEŠS
Šķidrumu grupa 1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality