Pievienot garantiju
Produkts ir pievienots grozam
148B5972 ir pievienots grozam
Lūdzu, izvēlieties zemāk esošajā sarakstā garantiju, lai to piemērotu savam pārveidotājam. Atcerieties, ka varat atlasīt tikai vienu garantiju, un, ja jums ir vairāki pārveidotāji, katram pārveidotājam tiks pievienota viena un tā pati garantija. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc garantijas pievienošanas nevarēsiet mainīt piedziņu skaitu.
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
Daudzfunkciju vārsta korpuss, SVL-140B 80, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Daudzfunkciju vārsta korpuss, SVL-140B 80, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140 Daudzfunkciju vārsta korpuss, SVL-140B 80, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/354263/ID465235113579-0201_preview.jpg?w=96&h=96)
![Daudzfunkciju vārsta korpuss, SVL-140B 80, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140 Daudzfunkciju vārsta korpuss, SVL-140B 80, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/354263/ID465235113579-0201_preview.jpg?w=96&h=96)
Daudzfunkciju vārsta korpuss, SVL-140B 80, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140
148B5972
Daļu programmas nosaukums: ICMTS, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 80, Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 80
Daudzuma izcenojumi
Sasniedziet izmaksu ietaupījumus, iegādājoties apjomu
Daudzums | Units of measure | Cena |
---|