Actuator, ICAD 600A-TS

027H9123

Tips: ICAD 600A-TS, Izmantots produktam: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Produkta informācija

Bruto svars 1.713 Kilogram
Neto svars 1.283 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428898690

 

Analogās ievades spr. opt. [V] līdzstrāva (2) [maks.] 10 V
Analogās ievades spr. opt. [V] līdzstrāva (2) [min.] 2 V
Analogās ievades strāvas opt. [mA] (2) [maks.] 20 mA
Analogās ievades strāvas opt. [mA] (2) [min.] 4 mA
Analogās izejas opcijas [mA] (2) [maks.] 20 mA
Analogās izejas opcijas [mA] (2) [min.] 4 mA
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -30 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 122 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -22 °F
Apstiprinājums CE
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Apvalka novērtējums Nema (~) 6
Barošanas sprieguma slodze [A] 1.2 A
Barošanas spriegums [V] DC 24 V
Barošanas spriegums tolerance [%] [maks.] 10 %
Barošanas spriegums tolerance [%] [min.] -15 %
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Darbību kopskaits 250 (pilnsoļi)
Daudzums iepakojuma formātā 1 gab.
Daļu programmas nosaukums ICMTS
Dig. izvade-ār. padeve [V], līdzstrāva [maks.] 24 V
Dig. izvade-ār. padeve [V], līdzstrāva [min.] 5 V
Digitālās izejas (DO) [pc] 3 gab.
Digitālās izejas maks. slodze [mA] 50 mA
Digitālās izejas slodze [omi] 50
Displeja tips LCD
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Digital output
Iepakojuma formāts Viens bloks
Izmantots produktam ICMTS 20A
ICMTS 20B
ICMTS 20B66
ICMTS 20C
ICMTS 20 A33
Izstrādājuma apraksts Izpildmehānisms
Izstrādājuma nosaukums Actuator
Izstrādājumu grupa Press. and temp. regul. valves
Korpusa kategorija, IP IP67
Motora tips Digitālais soļdzinējs
Output configuration NPN Transistor
Produktu piederumi ICAD piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas No
Saderīgie Danfoss regulatori EKC 326A
Slodzes analogās ievades spriegums [omi] 10000
Slodzes analogās ievades strāvas [omi] 200
Slodzes analogās izvades maks. [omi] 250
Supply voltage [V] DC 24 V
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 50 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -30 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 122 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -22 °F
Tips ICAD 600A-TS
UL apstiprinājuma faila nosaukums AUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0
UL evaluated Yes
Vārsta darbība Modulating;ON/OFF

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality