Daudzfunkciju vārsta korpuss, SVL-140B 50, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140

148B5862

Daļu programmas nosaukums: ICMTS, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 50, Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 50

Produkta informācija

Bruto svars 5.35 Kilogram
Neto svars 4.9 Kilogram
Volume 6 Liter
EAN 5715162515945

 

Apkalpojams SVL Flexline rezerves daļas
Apstiprinājums C-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTS
CE
UKCA
Aukstumaģenti R744
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 1 gab.
Daļu programmas nosaukums ICMTS
FIA-140B
SVA-140B
Iepakojuma formāts Viens bloks
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas] 2 in
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm] 50 mm
ieplūdes savienojuma tips Metināta saduršuve
Izmantots produktam ICMTS 50
FIA-140B 50-65
SVA-140B 50-65
Izplūdes savienojuma izmērs [collas] 2 in
Izplūdes savienojuma izmērs [mm] 50 mm
Izplūdes savienojuma tips Metināta saduršuve
Izstrādājuma apraksts Vārsta korpuss
Izstrādājuma nosaukums Daudzfunkciju vārsta korpuss
Izstrādājumu grupa Multifunction valves
Kategorija I
Korpusa materiāls Tērauds
Maks. Maks. spiediens [bar] 140 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 2030 psig
Plūsmas virziena indikators Reljefa vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziens Vienvirziena plūsma
Produktu piederumi SVL Flexline piederumi
Savienojuma materiāls Tērauds
Savienojuma standarts ANSIB36.10 SCH80
EN10216-2
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 150 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 302 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Tips SVL-140B 50
UL evaluated Yes
Virziens Taisnvirziena
Zīmols SVL Flexline
Šķidrumu grupa 2

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality