Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 48 produkti
Funkcija: Drošības spied. samazinājuma kontrolieris (SÜV), SAVA, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, 1 bar - 4.5 bar, Ārējā vītne, G 1 A, Montāžas versija: Apvads
SAVA PN25 20/6,3 1,0-4,5 vītnes apvads
Funkcija: Drošības spied. samazinājuma kontrolieris (SÜV), SAVA, PN 25, DN 40, 16 m³/h, 1 bar - 4.5 bar, Ārējā vītne, G 2 A, Montāžas versija: Apvads
SAVA PN25 40/16 1,0-4,5 vītnes apvads