Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
SAVA is a self-acting safety pressure relief controller primarily for use in district heating systems. The controller is normally closed and opens on rising pressure. It is used for pressure relief control and as a protection against excess pressure in front of the valve. The controller has a control valve, an actuator with two control diaphragms and a spring(s) for pressure setting.
Atrasti 22 produkti
Funkcija: Drošības spied. samazinājuma kontrolieris (SÜV), SAVA, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, 1 bar - 4.5 bar, Ārējā vītne, G 1 A, Montāžas versija: Apvads
SAVA PN25 20/6,3 1,0-4,5 vītnes apvads
Funkcija: Drošības spied. samazinājuma kontrolieris (SÜV), SAVA, PN 25, DN 40, 16 m³/h, 1 bar - 4.5 bar, Ārējā vītne, G 2 A, Montāžas versija: Apvads
SAVA PN25 40/16 1,0-4,5 vītnes apvads