Funkcija: Drošības spied. samazinājuma kontrolieris (SÜV), SAVA, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 1 bar - 4.5 bar, Ārējā vītne, G 1 1/4 A, Montāžas versija: Apvads

003H6677

SAVA PN25 25/8 1,0-4,5 vītnes apvads

Produkta informācija

Bruto svars 5.641 Kilogram
Neto svars 5.641 Kilogram
Volume 10.416 Liter
EAN 5702421541982

 

Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description SAVA PN25 25/8 1,0-4,5 vītnes apvads
Diametrs [mm] 25 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] 20 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkcija Drošības spied. samazinājuma kontrolieris (SÜV)
Funkcija VSP - P
Funkcija VSP - Q Nr.
Funkcija VSP - T Nr.
Iestatījuma tips Adjustable
Izpildmehānisma diafragmas materiāls EPDM
Izstrādājumu grupa Pressure flow controllers
Kavitācijas koeficients 0.6
Kavitācijas koeficients 100% 0.38
Kavitācijas koeficients 25% 0.64
Kavitācijas koeficients 50% 0.57
Kavitācijas koeficients 75% 0.55
Kvs vērtības [m³/h] 8 m³/h
Kāta pozīcija Parasti aizvērts
Lietošana Centralizētā apkure
Montāžas versija Apvads
Nominālais spiediens [bar] 25 bar
Noplūdes ātrums [% Kvs] 0.02
Pieslēgvietu skaits 2
Pievienošanas izmērs G 1 1/4 A
Plombējuma DP materiāls EPDM
Plūsmas ierobežošana Nr.
Plūsmas vadība Nr.
PN alternatīva VSP 16
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojumu tipi Ārējā vītne
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max] 4.5 bar
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min] 1 bar
Spiediena klase PN 25
Spiediena kontrolieris
Tips SAVA
Vielas alternatīva Glikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C
Vārsta izmērs DN 25
Vārsta konusa DP materiāls Misiņš bez piejaukumiem CuZn36Pb2As
Vārsta korpusa materiāls Sarkanā bronza CuSn5ZnPb (Rg5)
Vārsta sēžas materiāls Nerūsējošs tērauds, mat. Nr. 1.4571

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality