Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
SAVD is a self-acting safety pressure reduction controller primarily for use in district heating systems. The controller is normally opened and closes on rising pressure. It is used for pressure reduction control and as a protection against excess pressure behind the valve. The controller has a control valve, an actuator with two control diaphragms and a spring(s) for pressure setting.
Atrasti 23 produkti
Funkcija: Drošības spied. samazinājuma kontrolieris (SAV), SAVD, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 1 bar - 5 bar, Ārējā vītne, G 3/4 A, Montāžas versija: brīvi
SAVD PN25 15/4 1-5 vītnes pl./ atgaita
Funkcija: Drošības spied. samazinājuma kontrolieris (SAV), SAVD, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, 1 bar - 5 bar, Ārējā vītne, G 1 A, Montāžas versija: brīvi
SAVD PN25 20/6,3 1-5 vītnes pl./ atgaita
Funkcija: Drošības spied. samazinājuma kontrolieris (SAV), SAVD, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 1 bar - 5 bar, Ārējā vītne, G 1 1/4 A, Montāžas versija: brīvi
SAVD PN25 25/8 1-5 vītnes pl./ atgaita
Funkcija: Drošības spied. samazinājuma kontrolieris (SAV), SAVD, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 1 bar - 5 bar, Ārējā vītne, G 1 3/4 A, Montāžas versija: brīvi
SAVD PN25 32/12,5 1-5 vītnes pl./ atg.
Funkcija: Drošības spied. samazinājuma kontrolieris (SAV), SAVD, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 3 bar - 12 bar, Ārējā vītne, G 3/4 A, Montāžas versija: brīvi
SAVD PN25 15/4 3-12 vītnes pl./ atg.
Funkcija: Drošības spied. samazinājuma kontrolieris (SAV), SAVD, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, 3 bar - 12 bar, Ārējā vītne, G 1 A, Montāžas versija: brīvi
SAVD PN25 20/6,3 3-12 vītnes pl./ atg.
Funkcija: Drošības spied. samazinājuma kontrolieris (SAV), SAVD, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 3 bar - 12 bar, Ārējā vītne, G 1 3/4 A, Montāžas versija: brīvi
SAVD PN25 32/12,5 3-12 vītnes pl./ atg.
Funkcija: Drošības spied. samazinājuma kontrolieris (SAV), SAVD, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 1 bar - 5 bar, Atloks, Montāžas versija: brīvi
SAVD PN25 32/12,5 1-5 atloka plūsma/ atg.
Funkcija: Drošības spied. samazinājuma kontrolieris (SAV), SAVD, PN 25, DN 40, 20 m³/h, 1 bar - 5 bar, Atloks, Montāžas versija: brīvi
SAVD PN25 40/20 1-5 atloka plūsma/ atgaita