Pievienot garantiju
Produkts ir pievienots grozam
003H6676 ir pievienots grozam
Lūdzu, izvēlieties zemāk esošajā sarakstā garantiju, lai to piemērotu savam pārveidotājam. Atcerieties, ka varat atlasīt tikai vienu garantiju, un, ja jums ir vairāki pārveidotāji, katram pārveidotājam tiks pievienota viena un tā pati garantija. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc garantijas pievienošanas nevarēsiet mainīt piedziņu skaitu.
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
Funkcija: Drošības spied. samazinājuma kontrolieris (SÜV), SAVA, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, 1 bar - 4.5 bar, Ārējā vītne, G 1 A, Montāžas versija: Apvads
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Funkcija: Drošības spied. samazinājuma kontrolieris (SÜV), SAVA, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, 1 bar - 4.5 bar, Ārējā vītne, G 1 A, Montāžas versija: Apvads
003H6676
SAVA PN25 20/6,3 1,0-4,5 vītnes apvads
Daudzuma izcenojumi
Sasniedziet izmaksu ietaupījumus, iegādājoties apjomu
Daudzums | Units of measure | Cena |
---|