Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 41 produkti
Kombinētais regulētājvārsts, FHV-WR, FHV-R, 3/4, 0.9 m³/h, 6 bar
FHV-FJVR GRĪDAS APKURES VĀRSTS
Kombinētais regulētājvārsts, FHV-WR, FHV-A, 3/4, 0.8 m³/h, 6 bar
FHV-A grīdas apsildes vārsts RA 2000 sensoriem
Grīdas apkures kontrole, FHsavienojumu kārbas, 230 V, Izejas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Kanālu skaits: 8
CB 8 230V Danfoss 044WCB-01C-24, Vadu 230V
Grīdas apkures kontrole, FHsavienojumu kārbas, 230 V, Izejas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Kanālu skaits: 10
WCB 10 24V Danfoss 044WCB-02C-24, Vadu 24V
Grīdas apkures kontrole, FH istabas termostati, Istabas termostats, 24 V, Standarts, Pie sienas
FH-WT istabas termostats, standarta, Vadu 24V
Grīdas apkures kontrole, FH istabas termostati, Istabas termostats, 24 V, Publisks, Pie sienas
FH-WP istabas termostats, 24V, nodrošināts, Vadu 24V
Grīdas apkures kontrole, Danfoss Icon, Rasas punkta sensors, 24 V, Izejas spriegums [V], maiņstrāva: 230
Rasas punkta sensors CF-DS, Vadu 24V