Kombinētais regulētājvārsts, FHV-WR, FHV-R, 3/4, 0.9 m³/h, 6 bar

003L1015

FHV-R FJVR, apaļa

Produkta informācija

Bruto svars 0.926 Kilogram
Neto svars 0.926 Kilogram
Volume 3.337 Liter
EAN 5702420047638

 

Darba spiediens [bāri] [Max] 6 bar
Description FHV-R FJVR, apaļa
Diferenciālais spiediens [bar] [Max] 6 bar
Izstrādājumu grupa Regulating Combi Valve, FHV
Iztukšošanas plūsmas Kvs lielums [m3/h] 0.9 m³/h
Līdzsvarots pārbaudes spiediens [bar] 10 bar
Pievienošanas izmērs 3/4
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] 90 °C
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 53a81335-8936-42e4-b7a5-7c0c42ae4818
SCIP dossier product name FHV-A and FHV-R
Tips FHV-R
Vārsta savienojums Danfoss FJVR

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality