Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
FH-WC is a connection box for use in hydronic floor heating systems supplied from a manifold. FH-WC is a wiring center for connecting thermal actuators to the room thermostats. It is provided with two potential-free relays for controlling a circulation pump and a boiler. The relays are activated when one or more thermostats require heat. FH-WC is connected to 230 VAC/50 Hz. Mounting is made easy due to the symbols printed on the screw terminals.
Atrasti 2 produkti
Grīdas apkures kontrole, FHsavienojumu kārbas, 230 V, Izejas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Kanālu skaits: 8
CB 8 230V Danfoss 044WCB-01C-24, Vadu 230V
Grīdas apkures kontrole, FHsavienojumu kārbas, 230 V, Izejas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Kanālu skaits: 10
WCB 10 24V Danfoss 044WCB-02C-24, Vadu 24V