Fußbodenheizungsregelungen, FH-Raumthermostate, Raumthermostat, 24 V, Standard, Aufputz

088H0022

VVS: 2029037

FH-WT-Raumthermostat, Standard, Verdrahtet 24V

Produkta informācija

Bruttogewicht 0.094 Kilogram
Gewicht netto 0.087 Kilogram
Volume 0.268 Liter
EAN 5702420052960

 

Adaptives Lernen Nein
Anzahl Stellantriebe, max. 2
Aufputz Ja
Ausgangsspannung [V] AC 24 V
Bodenfühler erhältlich Nein
Description FH-WT-Raumthermostat, Standard
Dual-Modus Nein
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eingang für Abwesenheitsfunktion Nein
Eingang für Kühlung Nein
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frequenzbereich [Hz] [max.] 60 Hz
Frequenzbereich [Hz] [min.] 50 Hz
Geeignet für 24V actuators
Geräuschloses Schalten Ja
In scope of WEEE Yes
IP-Schutzklasse IP20
Manipulationssicher Nein
Montage Aufputz
NC/NO NC (stromlos geschlossen)
Passt in die verschiedensten Schalterrahmen Nein
Produktgruppe Floor Heating Controls
PWM Nein
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Reglertyp HE Raumthermostat
Schnittstellen Verdrahtet 24V
Spindelposition (2) Standard
Stellantrieb am Heizkörper Nein
Tastensteuerung Nein
Temperaturabsenkungstaste Nein
Temperaturbegrenzung Nein
Temperatureinstellbereich [°C] [max.] 30 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.] 6 °C
Temperaturregelung Ja
Thermische Rückführung Nein
Typ FH Room Thermostats
Unterputz Nein
Ventiltest Nein
Versorgungsspannung [V] 24 V
Verwendung Dial
Wochenprogramme Nein

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality