Grīdas apkures kontrole, FHsavienojumu kārbas, 230 V, Izejas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Kanālu skaits: 8

088H0016

CB 8 230V Danfoss 044WCB-01C-24, Vadu 230V

Produkta informācija

Bruto svars 0.772 Kilogram
Neto svars 0.757 Kilogram
Volume 4.941 Liter
EAN 5702420084701

 

Apkures katla relejs
Apkures kontroles veids Wiring center
Barošanas spriegums [V] 230 V
China RoHS compliance Out of scope
Daudzums iepakojuma formātā 4 gab.
Description CB 8 230V Danfoss 044WCB-01C-24
Duālais režīms
Dzesēšanas ievade
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Iebūvēts sienā
Ietilpst slēdžu rāmjos
In scope of WEEE Yes
Interfeisi Vadu 230V
IP protection class IP20
Izejas spriegums [V], maiņstrāva 230 V
Izeju skaits [gab.] 8 gab.
Izstrādājumu grupa Floor Heating Controls
Kanālu skaits 8
Katras izejas jauda [W] [Max] 3 W
Lietojums for 8 outputs
Pie sienas stiprināms
Piemērots šim: 230V actuators
REACH kandidātu saraksta vielas No
Sūkņa relejs
Temperatūras kontrole
Tips FH Connection Boxes
Uzstādīšana Pie sienas

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality