Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
The VDHT valve series are designed for several applications in neutral media compatible with the sealing and O-ring materials used. Typical media are water, cleaning fluids and light heating oil. The valves are used in several applications: car wash systems, stationary high pressure cleaning, mobile cleaning vehicles and dust bindings systems, ect.
Kuvab 17 toodet
Solenoid operated valves, VDHT 1 ED NO, Industrial
Pealevool [gpm] [Max]: 40, Pealevool [l/min] [max]: 150, Talitlusrõhk [barg] [max]: 140, Talitlusrõhk [psig] [max]: 2000, Ühendusstandard: NPT, Sisendi ühenduse mõõt [tolli]: 1 toll, Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]: 1 toll
Solenoid operated valves, VDHT B2 1/2-1/2 NC-NO, Industrial
Pealevool [gpm] [Max]: 16, Pealevool [l/min] [max]: 60, Talitlusrõhk [barg] [max]: 160, Talitlusrõhk [psig] [max]: 2400, Ühendusstandard: NPT, Sisendi ühenduse mõõt [tolli]: 1/2, Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]: 1/2
Solenoid operated valves, VDHT 1/2 E NO, Industrial
Pealevool [gpm] [Max]: 16, Pealevool [l/min] [max]: 60, Talitlusrõhk [barg] [max]: 160, Talitlusrõhk [psig] [max]: 2400, Ühendusstandard: NPT
Solenoid operated valves, VDHT 1/4 E NO, Industrial
Pealevool [gpm] [Max]: 4, Pealevool [l/min] [max]: 15, Talitlusrõhk [barg] [max]: 100, Talitlusrõhk [psig] [max]: 1450, Ühendusstandard: NPT
Solenoid operated valves, VDHT 1 ED NC, Industrial
Pealevool [gpm] [Max]: 40, Pealevool [l/min] [max]: 150, Talitlusrõhk [barg] [max]: 140, Talitlusrõhk [psig] [max]: 2000, Ühendusstandard: NPT, Sisendi ühenduse mõõt [tolli]: 1 toll, Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]: 1 toll
Solenoid operated valves, VDHT BL3 3/4-3/4 NC, Industrial
Pealevool [gpm] [Max]: 32, Pealevool [l/min] [max]: 120, Talitlusrõhk [barg] [max]: 140, Talitlusrõhk [psig] [max]: 2000, Ühendusstandard: NPT, Sisendi ühenduse mõõt [tolli]: 3/4, Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]: 3/4
Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NC, Industrial
Pealevool [gpm] [Max]: 4, Pealevool [l/min] [max]: 15, Talitlusrõhk [barg] [max]: 140, Talitlusrõhk [psig] [max]: 2000, Ühendusstandard: BSP
VDHT 1/2 E HP
Pealevool [gpm] [Max]: 16, Pealevool [l/min] [max]: 60, Talitlusrõhk [barg] [max]: 210, Talitlusrõhk [psig] [max]: 3000, Ühendusstandard: NPT
Solenoid operated valves, VDHT 1 EA NC, Industrial
Pealevool [gpm] [Max]: 40, Pealevool [l/min] [max]: 150, Talitlusrõhk [barg] [max]: 140, Talitlusrõhk [psig] [max]: 2000, Ühendusstandard: NPT, Sisendi ühenduse mõõt [tolli]: 1 toll, Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]: 1 toll
Solenoid operated valves, VDHT BL2S 1-1 NC, Industrial
Pealevool [gpm] [Max]: 40, Pealevool [l/min] [max]: 150, Talitlusrõhk [barg] [max]: 140, Talitlusrõhk [psig] [max]: 2000, Ühendusstandard: NPT, Sisendi ühenduse mõõt [tolli]: 1, Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]: 1