Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NC, Industrial

180L0297

Pealevool [gpm] [Max]: 4, Pealevool [l/min] [max]: 15, Talitlusrõhk [barg] [max]: 140, Talitlusrõhk [psig] [max]: 2000, Ühendusstandard: BSP

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.566 Kilogram
Netokaal 1.541 Kilogram
Volume 1.678 Liter
EAN 5715162673584

 

Avamisaeg [ms] [max] 250 ms
Avamisaeg [ms] [min] 250 ms
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-1/4 NC-NC
Funktsioon NC; NC
Hooldatav Yes
Kolvi läbimõõt Ø [mm] 18 mm
Korpuse materjal AISI 304
Materjali tüüp Neutral media
Osade programmi nimi VDHT
Pealevool [gpm] [Max] 4 gal/min
Pealevool [gpm] [min] 0.3 gal/min
Pealevool [l/min] [max] 15 l/min
Pealevool [l/min] [min] 1 l/min
Rakendus Industrial
REACHi kandidaatainete loend No
Sisendi ühenduse mõõt [tolli] 3/8 in
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Soojuskandja temperatuur [°F] [Min] 37 °F
Sulgemisaeg [ms] [max] 250 ms
Sulgemisaeg [ms] [min] 250 ms
Suund Otsesuunaline
Talitlusrõhk [barg] [max] 140 barg
Talitlusrõhk [barg] [min] 2 barg
Talitlusrõhk [psig] [max] 2000 psig
Talitlusrõhk [psig] [min] 29 psig
Tihendusmaterjal FKM
Toote kirjeldus Solenoid operated valves
Tooterühm Valve
Täiturmootori suurus [mm] 13.5 mm
Töö Direct pilot operated
Tühjenduskraani ühenduse mõõt [tolli] 1/4 in
Tüübinimetus VDHT 15 E NC-NC
Tüüp VDHT 3/2
Viiside arv 3/2
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 3/8 in
Ühenduse tüüp Keere
Ühendusstandard BSP

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality