Solenoid operated valves, VDHT 1 ED NC, Industrial

180L1013

Pealevool [gpm] [Max]: 40, Pealevool [l/min] [max]: 150, Talitlusrõhk [barg] [max]: 140, Talitlusrõhk [psig] [max]: 2000, Ühendusstandard: NPT, Sisendi ühenduse mõõt [tolli]: 1 toll, Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]: 1 toll

Toote üksikasjad

Brutokaal 2.414 Kilogram
Netokaal 2.215 Kilogram
Volume 3.409 Liter
EAN 5715162673966

 

Avamisaeg [ms] [max] 900 ms
Avamisaeg [ms] [min] 500 ms
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VDHT 1 ED NC NPT N
Funktsioon NC
Heakskiit UL
Hooldatav Yes
Kolvi läbimõõt Ø [mm] 35 mm
Korpuse materjal AISI 304
Materjali tüüp Neutral media
Osade programmi nimi VDHT
Pealevool [gpm] [Max] 40 gal/min
Pealevool [gpm] [min] 0 gal/min
Pealevool [l/min] [max] 150 l/min
Pealevool [l/min] [min] 0 l/min
Rakendus Industrial
REACHi kandidaatainete loend No
Sisendi ühenduse mõõt [tolli] 1 toll
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 90 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max] 194 °F
Soojuskandja temperatuur [°F] [Min] 36 °F
Sulgemisaeg [ms] [max] 2000 ms
Sulgemisaeg [ms] [min] 1200 ms
Talitlusrõhk [barg] [max] 140 barg
Talitlusrõhk [barg] [min] 4 barg
Talitlusrõhk [psig] [max] 2000 psig
Talitlusrõhk [psig] [min] 51 psig
Tihendusmaterjal FKM
Toote kirjeldus Solenoid operated valves
Tooterühm Valve
Täiturmootori suurus [mm] 13.5 mm
Töö Pilot operated
Tüübinimetus VDHT 1 ED NC
Tüüp VDHT 2/2
UL evaluated Yes
Viiside arv 2/2
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 1 toll
Ühenduse tüüp Keere
Ühendusstandard NPT

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality