Solenoid operated valves, VDHT 1/4 E NO, Industrial

180L0244

Pealevool [gpm] [Max]: 4, Pealevool [l/min] [max]: 15, Talitlusrõhk [barg] [max]: 100, Talitlusrõhk [psig] [max]: 1450, Ühendusstandard: NPT

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.616 Kilogram
Netokaal 0.565 Kilogram
Volume 0.642 Liter
EAN 5715162673744

 

Avamisaeg [ms] [max] 200 ms
Avamisaeg [ms] [min] 100 ms
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VDHT 1/4 E NO NPT
Funktsioon NO
Hooldatav Yes
Kolvi läbimõõt Ø [mm] 12 mm
Korpuse materjal AISI 304
Materjali tüüp Neutral media
Osade programmi nimi VDHT
Pealevool [gpm] [Max] 4 gal/min
Pealevool [gpm] [min] 0 gal/min
Pealevool [l/min] [max] 15 l/min
Pealevool [l/min] [min] 0 l/min
Rakendus Industrial
REACHi kandidaatainete loend No
Sisendi ühenduse mõõt [tolli] 1/4 in
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 90 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max] 194 °F
Soojuskandja temperatuur [°F] [Min] 36 °F
Sulgemisaeg [ms] [max] 200 ms
Sulgemisaeg [ms] [min] 100 ms
Suund Otsesuunaline
Talitlusrõhk [barg] [max] 100 barg
Talitlusrõhk [barg] [min] 0 barg
Talitlusrõhk [psig] [max] 1450 psig
Talitlusrõhk [psig] [min] 5 psig
Tihendusmaterjal FKM
Toote kirjeldus Solenoid operated valves
Tooterühm Valve
Täiturmootori suurus [mm] 13.5 mm
Töö Servo operated
Tüübinimetus VDHT 1/4 E NO
Tüüp VDHT 2/2
Viiside arv 2/2
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 1/4 in
Ühenduse tüüp Keere
Ühendusstandard NPT

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality