Hooldustermostaadid

Näita rohkem
Hooldustermostaadid

Kuvab 35 toodet

077B0020

Termostaat, B0

Tüüp: B0, Tüübinimetus: Standardne termostaat, Tootele kasutamiseks: Külmikud, Soekäivitus [°C]: 3.5, Soe väljalülitus [°C]: -3, Külmkäivitus [°C]: -4.5, Külmväljalülitus [°C]: -11.8, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1000

077B0027

Termostaat, B0

Tüüp: B0, Tüübinimetus: Standardne termostaat, Tootele kasutamiseks: Pudelijahutid, Soekäivitus [°C]: 15.2, Soe väljalülitus [°C]: 9, Külmkäivitus [°C]: 8, Külmväljalülitus [°C]: 0.5, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1200

077B0028

Termostaat, B0

Tüüp: B0, Tüübinimetus: Standardne termostaat, Tootele kasutamiseks: Pudelijahutid, Soekäivitus [°C]: 10.5, Soe väljalülitus [°C]: 5, Külmkäivitus [°C]: 3, Külmväljalülitus [°C]: -4.5, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1200

077B0033

Termostaat, B0

Tüüp: B0, Tüübinimetus: Standardne termostaat, Tootele kasutamiseks: Külmikud, Soekäivitus [°C]: 2.5, Soe väljalülitus [°C]: -5, Külmkäivitus [°C]: -13.5, Külmväljalülitus [°C]: -24.5, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1200

077B0102

Termostaat, B0

Tüüp: B0, Tüübinimetus: Standardne termostaat, Tootele kasutamiseks: Jäätisevitriinid, Soekäivitus [°C]: -7.5, Soe väljalülitus [°C]: -15, Külmkäivitus [°C]: -22, Külmväljalülitus [°C]: -33.1, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000

077B0155

Termostaat, B0

Tüüp: B0, Tüübinimetus: Standardne termostaat, Tootele kasutamiseks: Pudelijahutid, Soekäivitus [°C]: 10.5, Soe väljalülitus [°C]: 5.2, Külmkäivitus [°C]: -1, Külmväljalülitus [°C]: -8.5, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000

077B1745

Termostaat, B0

Tüüp: B0, Soekäivitus [°C]: 11.5, Soe väljalülitus [°C]: 6, Külmkäivitus [°C]: -1, Külmväljalülitus [°C]: -8.5, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000

077B2077

Termostaat, B20

Tüüp: B20, Tüübinimetus: Standardne termostaat, Tootele kasutamiseks: Aktiivalarmiga sügavkülmikud, Soekäivitus [°C]: -10, Soe väljalülitus [°C]: -17, Külmväljalülitus [°C]: -34.7, Külmväljalülitus [°C]: -34.7, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000

077B4047

Termostaat, B4

Tüüp: B4, Tüübinimetus: Standardne termostaat, Tootele kasutamiseks: Külmikud; käsitsirežiimis sulatamisega, Soekäivitus [°C]: -4, Soe väljalülitus [°C]: -13, Külmväljalülitus [°C]: -22, Külmväljalülitus [°C]: -22, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1000

077B6172

Termostaat, B6

Tüüp: B6, Soekäivitus [°C]: 3.5, Soe väljalülitus [°C]: -5, Külmväljalülitus [°C]: -21, Külmväljalülitus [°C]: -21, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 900

Kuva: