Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kuvab 45 toodet
AME 435 QM, Toitepinge [V] AC: 24, 20 mm
AME 435 QM, 24 V, 20 mm, alalispingega juhitav täiturmootor AB-QM DN 40-100
AME 55 QM, Toitepinge [V] AC: 24, 40 mm
AME 55 QM, 24 V, 40 mm, alalispingega juhitav täiturmootor AB-QM DN 125-150
AMI 120-1, Toitepinge [V] AC: 24, 5 mm
AMI 120-1, 24 V, 5 mm, UL sertifikaadiga ajam kaks punkt juhtimisega ventiilile AB-QM DN 10-32