AMI 120-1, Toitepinge [V] AC: 24, 5 mm

082H5003

AMI 120-1, 24 V, 5 mm, UL sertifikaadiga ajam kaks punkt juhtimisega ventiilile AB-QM DN 10-32

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.365 Kilogram
Netokaal 0.338 Kilogram
Volume 0.944 Liter
EAN 5710104094274

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMI 120-1, 24 V, 5 mm, UL sertifikaadiga ajam kaks punkt juhtimisega ventiilile AB-QM DN 10-32
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heakskiidetud standard UL 60730
IP protection class IP42
Juhtimissignaali tüüp Sisse/välja
Kaabel komplektis Ei
Käik [mm] 5 mm
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 51f88729-7b35-441f-a536-af09916549d7
SCIPi kausta tootenimi AMI/AMV/AME 11-140 (1)
Spindli kiirus [s/mm] 12 s/mm
Toitepinge [V] AC 24 V
Tooterühm Gear actuators
Tüüp AMI 120-1
Ühilduvus AB-QM suurusega ½-1¼”

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality