AMV 435, Toitepinge [V] AC: 230, 20.00 mm

082H0163

AMV 435 230V 7,5-15s/mm 20mm 400N

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.706 Kilogram
Netokaal 0.588 Kilogram
Volume 3.517 Liter
EAN 5710104007021

 

Asendi tagasiside Ei
China RoHS compliance Out of scope
Description AMV 435 230V 7,5-15s/mm 20mm 400N
Energiatarve [W] 2 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Juhtimissignaali tüüp 3-punkti
Kaitseklass II
Kiiruse tüüp Standardne
Korpuse kaitseaste IP54
Käik [mm] 20 mm
Käsijuhtimine Jah
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -40 °C
Ohutusfunktsioon Ei
Rakendus HVAC süsteem
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz] 50/60
SCIPi kausta nr 9d9ab398-66c2-4d1b-85a0-ec8a9efd3150
SCIPi kausta tootenimi AMV(E) 335 - 445
Sulgemisjõud [N] 400 N
Toitepinge [V] AC 230 V
Tooterühm Gear actuators
Täiturmootori kiirus [s/mm] 8 s/mm
Täiturmootori tüüp Elektriline
Tüüp AMV 435
UK RoHS compliance Out of scope
Vedru alla (tagasi) Ei
Vedru üles Ei
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality