The compact OEM pressure transmitter programme is designed for use in severe hydraulic applications. The programme consists of two series: MBS 1200 – without integrated pulse-snubber and MBS 1250 – with integrated pulse-snubber. The integrated pulse-snubber offers a high degree of protection against cavitations and liquid hammer, and the well thought out design results in excellent vibration stability and an exceptional robustness. The high degree of EMI protection equips the pressure transmitter to meet most requirements
Shows 77 product(s)
Druckmessumformer, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-3615-C1GB04
Druckmessumformer, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-3412-C1GB04
Druckmessumformer, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-3415-C1GB04
Druckmessumformer, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-3611-C1GB04
Druckmessumformer, MBS 1250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702.26 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-3811-C1GB04
Druckmessumformer, MBS 1250, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-2011-C1GB04
Druckmessumformer, MBS 1250, 0 bar - 300 bar, 0 psi - 4350 psi
Elektrischer Anschluss: Deutsch, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-3516-C3GB04
Druckmessumformer, MBS 1250, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-3211-C1GB04
Druckmessumformer, MBS 1200, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1200-2611-C1GB04
Druckmessumformer, MBS 1250, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7250 psi
Elektrischer Anschluss: Deutsch, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-3716-C3GB04