Whatever you are looking for in appliance controls you will find it in the wide range of temperature control products delivered by Danfoss. The comprehensive product range includes among others CFC-free electromechanical thermostats for refrigerators and freezers, produced to precise customer specifications, as well as service thermostats for all refrigeration and freezing applications..
Shows 53 product(s)
Termostato, B0
Tipo: B0, Designação de tipo: Termostato padrão, Usado para produtos: Refrigeradores, Conjunção quente [°C]: 3.5, Disjunção quente [°C]: -3, Acionamentofrio [°C]: -4.5, Desacionamentofrio [°C]: -11.8, Comprimento do tubo capilar [mm]: 1000
Termostato, B0
Tipo: B0, Designação de tipo: Termostato padrão, Usado para produtos: Refrigeradores, Conjunção quente [°C]: -2, Disjunção quente [°C]: -11, Acionamentofrio [°C]: -9.7, Desacionamentofrio [°C]: -21, Comprimento do tubo capilar [mm]: 1000
Termostato, B0
Tipo: B0, Conjunção quente [°C]: -10.5, Disjunção quente [°C]: -16, Acionamentofrio [°C]: -19.5, Desacionamentofrio [°C]: -26, Comprimento do tubo capilar [mm]: 1000
Termostato, B0
Tipo: B0, Conjunção quente [°C]: -13, Disjunção quente [°C]: -21, Acionamentofrio [°C]: -20.4, Desacionamentofrio [°C]: -30.5, Comprimento do tubo capilar [mm]: 800
Termostato, B0
Tipo: B0, Designação de tipo: Termostato padrão, Usado para produtos: Congeladores sem alarmes, Conjunção quente [°C]: -15, Disjunção quente [°C]: -23, Acionamentofrio [°C]: -21.9, Desacionamentofrio [°C]: -32, Comprimento do tubo capilar [mm]: 800
Termostato, B0
Tipo: B0, Conjunção quente [°C]: -17, Disjunção quente [°C]: -23, Acionamentofrio [°C]: -23, Desacionamentofrio [°C]: -30, Comprimento do tubo capilar [mm]: 1200
Termostato, B0
Tipo: B0, Designação de tipo: Termostato padrão, Usado para produtos: Refrigeradores de bebidas, Conjunção quente [°C]: 15.2, Disjunção quente [°C]: 9, Acionamentofrio [°C]: 8, Desacionamentofrio [°C]: 0.5, Comprimento do tubo capilar [mm]: 1200
Termostato, B0
Tipo: B0, Designação de tipo: Termostato padrão, Usado para produtos: Refrigeradores de bebidas, Conjunção quente [°C]: 10.5, Disjunção quente [°C]: 5, Acionamentofrio [°C]: 3, Desacionamentofrio [°C]: -4.5, Comprimento do tubo capilar [mm]: 1200
Termostato, B0
Tipo: B0, Designação de tipo: Termostato padrão, Usado para produtos: Refrigeradores, Conjunção quente [°C]: 2.5, Disjunção quente [°C]: -5, Acionamentofrio [°C]: -13.5, Desacionamentofrio [°C]: -24.5, Comprimento do tubo capilar [mm]: 1200
Termostato, B0
Tipo: B0, Designação de tipo: Termostato padrão, Usado para produtos: Gabinetes de sorvete, Conjunção quente [°C]: -7.5, Disjunção quente [°C]: -15, Acionamentofrio [°C]: -22, Desacionamentofrio [°C]: -33.1, Comprimento do tubo capilar [mm]: 2000