Transmissor de pressão, MBS 1250, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi

063G1133

Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 1250-2011-C1GB04

Detalhes do produto

Peso bruto 0.062 Kilogram
Peso líquido 0.05 Kilogram
Volume 0.098 Liter
EAN 5702428966849

 

- comum Pino 3
Alimentação + Pino 1
Amortecedor de pulsos Yes
CE evaluated Yes
Chave de especificação MBS 1250-2011-C1GB04
China RoHS compliance Yes
Classificação da carcaça IP IP67
Comentários PE ON PINO 4
Comentários sobre con. elét. Revestimento em ouro
Con. elétrica Macho/Fêmea Macho
Conex. de press. pad. DIN 3852-E
Conex. elétr. M12 x 1
Conexão de pressão HEX [mm] 22 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de pressão [bar] [Max] 10 bar
Faixa de pressão [bar] [Min] 0 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx] 145 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín] 0 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] 125 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] -40 °C
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx] 257 °F
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín] -40 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 100 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 212 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 125 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 257 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Nome do produto Transmissor de pressão
Notas da conexão de pressão A
Padrão da conex. elétr. EN 60947-5-2
Precisão, típica +/- FS [%] 0.5 %
Pressão de ruptura [bar] 400 bar
Pressão de ruptura [psig] 5800 psig
Pressão Macho/Fêmea Macho
Pressão máx. de sobrecarga [bar] 30 bar
Pressão máx. de sobrecarga [psig] 435 psig
Qnt. do pacote 48 pc
REACH Candidate List substances No
Ref. de unidade de press. Gauge (relative)
Sinal de saída Current
Sinal de saída [mA] [Máx] 20 mA
Sinal de saída [mA] [Mín] 4 mA
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Tamanho da con. de pressão 1/4
Tamanho da con. el. 4 pin
Tempo de resposta, máx. [ms] 1 ms
Tensão de alimentação [V] CC [Max] 30 V
Tensão de alimentação [V] CC [Min] 8 V
Tipo MBS 1250
Tipo da con. de press. G
UK RoHS compliance Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality