Transmissor de pressão, MBS 1250, 0 bar - 300 bar, 0 psi - 4350 psi

063G1156

Conex. elétr.: Alemão, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 1250-3516-C3GB04

Detalhes do produto

Peso bruto 0.066 Kilogram
Peso líquido 0.053 Kilogram
Volume 0.086 Liter
EAN 5702423236466

 

- comum Pino 1
Alimentação + Pino 2
Amortecedor de pulsos Yes
Aprovação CE
CE evaluated Yes
Chave de especificação MBS 1250-3516-C3GB04
China RoHS compliance Yes
Classificação da carcaça IP IP67
Con. elétrica Macho/Fêmea Macho
Conex. de press. pad. DIN 3852-E
Conex. elétr. Alemão
Conexão de pressão HEX [mm] 22 mm
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de pressão [bar] [Max] 300 bar
Faixa de pressão [bar] [Min] 0 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx] 4350 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín] 0 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] 125 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] -40 °C
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx] 257 °F
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín] -40 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 125 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 257 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 125 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 257 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Sensors
In scope of WEEE Yes
Nome do produto Transmissor de pressão
Notas da conexão de pressão A
Padrão da conex. elétr. DT04
Pin surface material Au
Precisão, típica +/- FS [%] 0.5 %
Pressão de ruptura [bar] 4000 bar
Pressão de ruptura [psig] 58000 psig
Pressão Macho/Fêmea Macho
Pressão máx. de sobrecarga [bar] 1200 bar
Pressão máx. de sobrecarga [psig] 17000 psig
Qnt. do pacote 48 pc
Ratiométrico [V] [Máx] 4.5 V
Ratiométrico [V] [Mín] 0.5 V
REACH Candidate List substances No
Ref. de unidade de press. Gauge (relative)
Saída + Pino 4
Sinal de saída Ratio metric
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Tamanho da con. de pressão 1/4
Tamanho da con. el. 4 pin
Tempo de resposta, máx. [ms] 1 ms
Tipo MBS 1250
Tipo da con. de press. G
UK RoHS compliance Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality