Mostrar mais
KVD

Shows 5 product(s)

034L0171

Regulador de pressão do receptor, KVD 12

Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Valor Kv [m³/h]: 1.75, Pressão máx.de trabalho [bar]: 28

034L0172

Regulador de pressão do receptor, KVD 15

Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Valor Kv [m³/h]: 1.75, Pressão máx.de trabalho [bar]: 28

034L0173

Regulador de pressão do receptor, KVD 12

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Valor Kv [m³/h]: 1.75, Pressão máx.de trabalho [bar]: 28

034L0176

Regulador de pressão do receptor, KVD 12

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Valor Kv [m³/h]: 1.75, Pressão máx.de trabalho [bar]: 28

034L0177

Regulador de pressão do receptor, KVD 15

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Valor Kv [m³/h]: 1.75, Pressão máx.de trabalho [bar]: 28

Visualizar: