儲液器壓力調節器, KVD 15

034L0172

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

入口連接類型: 喇叭口, 出口連接類型: 喇叭口, Kv 值: 1.75, 最大工作壓力 [bar]: 28

Detalhes do produto

Gross weight 0.506 Kilogram
Net weight 0.461 Kilogram
Volume 1.18 Liter
EAN 5702428411301

 

Approval C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS China
China RoHS compliance Yes
Compatibilidade com lubrificantes Aplicações livres de óleo
Contain batteries No
Cv value [gal/min] 2.02 gal/min
Equipamento Porta de acesso de válvula Schrader
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Factory setting [bar] 10 bar
Factory setting [psig] 145 psig
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx] 290 psig
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín] 44 psig
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 266 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -49 °F
Flow direction indicator Engraved 1-way arrow
Grupo de produtos Press. and temp. regul. valves
Inlet connection type Flare
Inlet size [in] 5/8 in
Inlet size [mm] 16 mm
Max. test pressure [bar] 31 bar
Max. Working Pressure [bar] 28 bar
Max. Working Pressure [psig] 406 psig
Medium temperature range [°C] [Max] 130 °C
Medium temperature range [°C] [Min] -45 °C
Nome do arquivo de homologação VÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0
Nome do produto Regulador de pressão do receptor
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Outlet connection type Flare
Outlet size [in] 5/8 in
Packing format Multi pack
Pressão máx. de teste[psig] 450 psig
Product accessories No
Quantity per packing format 12 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Refrigerantes aprovados pela UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Refrigerantes sem óleo R1234ze(E)
R513A
Regulation range [bar] [Max] 20 bar
Regulation range [bar] [Min] 3 bar
SCIP dossier no. 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Serviceable KV valves spare parts
Tamanho da saída [mm] 16 mm
Tipo KVD 15
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Valor Kv [m³/h] 1.75 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality